AVENTICS-P-EPS mini gantry s

AVENTICS™ EPS mini gantry s

Descrizione del prodotto

Scoprite AVENTICS EPS Mini Gantry s, una soluzione compatta ma potente per un'automazione gantry precisa ed efficiente. Questo sistema si integra perfettamente nella vostra linea di produzione, offrendo funzionalità avanzate e adattabilità a un'ampia gamma di applicazioni. AVENTICS EPS Mini Gantry s è progettato con tecnologie all'avanguardia e materiali resistenti, per assicurare prestazioni affidabili e costanti in un ingombro ridotto. Grazie ai comandi intuitivi e alle funzioni intelligenti, questo sistema gantry consente di operare senza problemi e di eseguire precise attività di movimento anche in spazi limitati. Elevate le vostre capacità di automazione con AVENTICS EPS Mini Gantry s, la scelta ideale per ottenere efficienza e produttività ottimali in ambienti industriali compatti.

Funzionalità

  • Braccio laterale fino a 640 mm di corsa
  • Ideale per attività di pallettizzazione con massa ridotta
  • Occupa poco spazio

Documenti e schemi