AVENTICS-P-EPS midi XYZ

AVENTICS™ EPS midi XYZ

Descrizione del prodotto

Scoprite AVENTICS EPS midi XYZ, una soluzione all'avanguardia per le esigenze di attuazione elettrica di precisione. Realizzati per una perfetta integrazione nelle configurazioni di automazione industriale, questi prodotti vantano prestazioni e affidabilità superiori. Grazie alle funzionalità XYZ, eccellono nelle attività di controllo del movimento più complesse, assicurando un posizionamento accurato e un funzionamento fluido. Progettati con una tecnologia avanzata, gli attuatori AVENTICS EPS midi XYZ offrono velocità e accuratezza eccezionali, ottimizzando la produttività in diverse applicazioni.

Funzionalità

  • Allineamento molto dinamico della combinazione di assi
  • Elevata rigidità Y/Z grazie alla doppia guida sull'asse X
  • Bracci fino a 500 mm grazie all'asse Z leggero