I prodotti serie ED07 AVENTICS offrono una pressurizzazione proporzionale e le valvole di scarico sono controllate separatamente per consentire una regolazione dinamica nelle applicazioni più difficili.
Consigliato |
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
20 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
20 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
20 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
20 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
10 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
10 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
10 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
10 bar
|
disponibilità
|
Same Day
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
6 bar
|
disponibilità
|
|
Controllo azionamento
|
Analogico
|
Tipo di controllo
|
A regolazione diretta
|
Funzione E/P
|
Sfiatamento
|
Intervallo di regolazione
|
6 bar
|
disponibilità
|
|
Consigliato |
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
a gomito
|
Certificazioni
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Connessione elettrica
|
M12x1
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
a gomito
|
Certificazioni
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Connessione elettrica
|
M12x1
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Numero di poli 2
|
|
Uscita cavo 1
|
|
Certificazioni
|
|
Connessione elettrica
|
|
disponibilità
|
Same Day
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie ED07 & ED12 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 | AVENTICS
Montageanleitung: Grundplatte, ED07 | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series ED07 & ED12 | AVENTICS
Assembly instructions: Base plate, ED07 | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Placas base, ED07 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 | AVENTICS
Instructions de montage: Embases, ED07 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Piastre base, ED07 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 | AVENTICS
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.