Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Controller

Controllore AVENTICS™

Descrizione del prodotto

Scopri le soluzioni di controllo avanzate di AVENTICS, progettate meticolosamente per un controllo preciso ed efficiente nelle applicazioni di automazione. I nostri controllori vantano una tecnologia all'avanguardia e al contempo garantiscono una perfetta integrazione con gli attuatori AVENTICS, per prestazioni ottimizzate e massima versatilità. Grazie a interfacce di facile utilizzo e funzionalità di programmazione complete, i nostri controllori consentono agli operatori di regolare con facilità i parametri operativi e di ottenere un controllo preciso dei movimenti e una coordinazione perfetta all'interno dei sistemi di automazione. Che si tratti di processi industriali, robotica o movimentazione di materiali, i controllori AVENTICS offrono affidabilità, accuratezza e flessibilità impareggiabili che consentono di raggiungere prestazioni ed efficienza massime nelle attività di automazione.

Funzionalità

  • Programmazione più semplice mediante PC, USB e interfaccia RS-232
  • Parametrizzazione e messa in opera in fabbrica
  • Configurazione in pochi minuti
  • 250 posizioni
  • Azionato mediante ingressi/uscite digitali, Profibus, CANbus, EtherCAT

Documenti e schemi