Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Clean room feeding

Alimentazione in camera sterile AVENTICS™

Descrizione del prodotto

Progettate per gli ambienti di camera sterile, le soluzioni di movimentazione dei materiali AVENTICS offrono prestazioni eccezionali e conformità igienica. Grazie a una tecnologia avanzata e a un design robusto, i nostri prodotti per l'alimentazione eccellono nel gestire componenti delicati con precisione e offrono una produttività ottimale in ambienti complessi in camera sterile. Per un funzionamento preciso e affidabile e una maggiore efficienza in ambienti con i massimi standard igienici, affidati alle soluzioni di alimentazione in camera sterile di AVENTICS.

Funzionalità

  • Idoneità alla camera sterile verificata in conformità alla classe ISO 7
  • Gli standard di progettazione per applicazioni di tecnologia medicale garantiscono facili procedure di pulizia
  • Alimentazione di più parti preferibilmente con movimentazione elettrica Afag
  • Contenitori di trasporto vibranti in poliammide, alluminio o acciaio inossidabile conformi FDA
  • Uso di materiali medicali approvati con certificazione dei materiali
  • Contenitori di ordinamento realizzati da fogli di acciaio inox altamente legato e lucidato

Documenti e schemi