Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-901

Filtri aria Numatics™ serie 901 Delta

Descrizione del prodotto

La serie 901 Delta offre filtrazione ottimale dell’aria per applicazioni che richiedono portate elevate. I tappi forniti di serie su ogni elemento, lo scarico manuale di alta qualità, le guarnizioni in fluorocarbonio (FKM) e la disponibilità di prefiltro interno pieghettato da 3 micron permettono alla serie Delta di distinguersi nel mercato. I filtri di alta qualità della serie Delta sono registrati CRN (N. CRN 0H12256.5C - attacchi da 1/4 a 2).
I filtri della serie Delta sono ideali per l'uso in molte applicazioni, tra cui quelle industriali, di processo, medicali e sono perfette per applicazioni con compressori.

Specifiche del filtro antiparticolato
Ingresso secondo ISO 12500 a 33,2 ppm (40 mg/m³)
Efficienza particelle solide
97,50%
Dimensione massima delle particelle solide
3 µm
Concentrazione massima di solidi
1,0 mg/m³/(0,8375 ppm)
Percorso flusso
Dall'esterno all'interno dell'elemento
Specifiche del filtro a coalescenza
Ingresso secondo ISO 12500 a 33,2 ppm (40 mg/m³)
Efficienza di coalescenza
95,00%
Dimensione massima delle particelle solide
1,0 µm
Concentrazione massima di solidi
2,8 mg/m³/(2,3 ppm)
Concentrazione massima di olio
2,0 mg/m³/(1,66 ppm)
Percorso flusso
Dall'interno all'esterno dell'elemento

Funzionalità

  • Attacchi da 1/4 a 3
  • Temperatura massima 200 ° F (93 ° C)
  • Pressione massima di 250 PSI (17 bar)
  • Tenute standard in fluorocarbonio (FKM)
  • Scarico automatico e scarico manuale in metallo standard
  • Testa e tazza in alluminio anodizzato robusto
  • Nuclei di supporto in acciaio al carbonio galvanizzato sugli elementi
  • Certificazione CRN
  • Opzioni di filtrazione disponibili:
    -Separatore d'acqua
    -Separatore d'acqua
    -Filtri a coalescenza grossolani, fini, ultra fini, oltre ad assorbitore di carbonio
  • Prefiltro interno pieghettato opzionale disponibile su modelli a coalescenza per risparmiare spazio e costi

Documenti e schemi