Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-614

AVENTICS™ Valvola proporzionale SentronicPLUS Serie 614

Descrizione del prodotto

La SentronicPLUS AVENTICS serie 614 è una valvola di regolazione della pressione ad azionamento digitale a 3 vie che regola accuratamente pressione, portata, forza, velocità e posizioni lineari o angolari per controllare l'aria e i gas inerti. La sua struttura ne consente l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE. I componenti della valvola sono progettati per fornire controllo a un'isteresi estremamente bassa. I parametri del circuito di controllo della valvola sono facili da configurare e ottimizzare per specifici requisiti dei clienti utilizzando AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) e un collegamento al PC. La valvola è progettata per applicazioni con requisiti di pressione dinamica esigenti e offre funzionalità di comunicazione IO-Link integrate.

Prodotti

Search
1-10 di 476 risultati per Products
:
AVENTICS™ 614357D001102
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001103
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001105
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001106
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001110
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001112
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001116
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001120
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001140
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
AVENTICS™ 614357D001160
Temperatura ambiente minima
0
Temperatura ambiente massima
60 °C
Fluidi
Aria, gas inerti
Classe bobina
F
disponibilità
Temperatura ambiente minima
Temperatura ambiente massima
Fluidi
Classe bobina
disponibilità
0
60 °C
Aria, gas inerti
F
€ 1.631,80
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Proporzionale
Dimensione raccordo
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
Materiale corpo
Alluminio, ottone, acciaio inossidabile
Tensione
12 V c.c., 24 V c.c.
Frequenza
50/60 Hz
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale, ossigeno
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni
Ambiente operativo 2
Pericoloso, interni
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flangia
Standard e normative
CE, EAC, IP65, ATEX Zona 2-22

Funzionalità

  • I diametri di passaggio hanno lo stesso diametro per tempi di risposta ridotti con pressione sia crescente sia decrescente
  • La comunicazione digitale intelligente abilita il funzionamento semplice
  • Il controllo a circuito doppio consente una facile configurazione di variabili di processo quali portata, forza, velocità, RPM e temperatura
  • Il display a integrato permette un facile monitoraggio dello stato delle valvole
  • Il software DaS consente la selezione di impostazioni personalizzate per ottimizzare le prestazioni dei circuiti di controllo
  • Sono disponibili versioni per applicazione con vuoto e ad alta pressione fino a 50 bar (725 psi)
  • Funzionalità di comunicazione IO–Link integrate

Documenti e schemi