La Serie 503 AVENTICS è una linea di valvole di controllo direzionale pneumatiche con portate elevatissime per dimensione di valvola. Ciò consente ai progettisti e ai tecnici che si occupano delle specifiche di usare valvole e componenti a costo più basso e più piccoli che fanno più lavoro con meno aria, energia e costi. I progettisti possono decidere di generare una velocità di movimento superiore per i propri componenti utilizzando una valvola della stessa dimensione. La valvole della Serie 503 sono progettate per completare i vantaggi dell'elettronica bus di campo AVENTICS G3. Quando sono assemblate insieme, i produttori di parti originali possono sfruttare gruppi che combinano portate elevatissime a semplicità d'uso, oltre alla tecnologia bus di campo che garantisce configurazione, flessibilità e architettura della distribuzione e I/O economicamente conveniente. Le valvole compatte della serie 503 sono ideali per applicazioni di automazione e pilotaggio per un'ampia gamma di settori: automotive e pneumatici, food & beverage, farmaceutico, packaging e per macchine in generale.
Consigliato |
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1200 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
7 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1200 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1200 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1200 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1000 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1000 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1000 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1000 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1400 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Attivazione
|
Elettricamente
|
Flusso (L/M)
|
1400 l/min
|
Pilotaggio valvola
|
esterno
|
Tensione operativa CC
|
-15% / +10%
|
disponibilità
|
5 Day
|
Consigliato |
Tipo di accessorio
|
Set
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
QuickShip Everyday
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Tipo di accessorio
|
Piastre
|
Invio immediato disponibile
|
|
Numero di posizioni valvola
|
1
|
disponibilità
|
5 Day
|
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
European Catalog: Series 501 503 2005 2035 Elektropneumatische
European Catalog: Series 501 503 Baureihe
European Catalog: Series 503 Baureihe
European Catalog: Series 503 Schieberventil
European Catalog: Series 503 Schieberventil Indirekt
Katalog: Serie 503 Wegeventil | AVENTICS
European Instruction Manual: Series 503 Spool Valves Solenoid Air Operated
European Instruction Manual: Series 501 502 503 Pneumatic Valves Transfert Plates
Installationsanleitung: Pneumatic Valves 501-502-503-IM-515623-001
Installationsanleitung: Pneumatic Valves Line Mounted 503-IM-512934-001
Configuration Files: for 580 CANopen-P580AECO1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 DeviceNet-P580AEDN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherCAT-P580AEEC1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP DLR-P580AEED1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 EtherNet/IP-P580AEEP1010A00| AVENTICS
Configuration Files: for 580 IO-Link-P580AELM1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Powerlink-P580AEPL1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profibus DP-P580AEPT1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for 580 Profinet-P580AEPN1010A00 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 CANopen-240-291| AVENTICS
Configuration Files: for G3 CC-Link IE Field-240-362| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceLogix-240-338| AVENTICS
Configuration Files: for G3 DeviceNet-240-180| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherCAT-240-310 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-240-181| AVENTICS
Configuration Files: for G3 EtherNet/IP-DLR-240-325| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Powerlink-240-309 | AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profibus-DP-240-239| AVENTICS
Configuration Files: for G3 Profinet-240-240 | AVENTICS
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Series 500 Valve Systems and G3 and 580 Electronics|AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing
Flyer: IIoT Applied Solutions for Discrete, Industrial & Hybrid Industries | ASCO - AVENTICS
Catalog: Series 503 Directional Valve | AVENTICS
Catalog: Series 503 Pneumatic Valve System | AVENTICS - Americas
Catalog: Series 503 Spool Valves - ISO 15407-1 | AVENTICS
Catalog: Series 503 Spool Valves - ISO 15407-1 | AVENTICS
Catalog: Series 503 Spool Valves | AVENTICS
European Catalog: Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 501-502-503 Pneumatic Valve System Quick Selection | AVENTICS
European Catalog: Series 502-503 pneumatic valve system - ISO 15407-1 and 15407-2 (M12) | AVENTICS
Folleto : Fabricación Neumáticos | Emerson
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Sistemas de válvulas series 500 y G3 y Electronics 580 | AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Îlots de distribution, Séries 500 ; G3 ; 580 Electronique | AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
Brochure: Votre guide pour la sécurité des machines
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Guida alla Sicurezza Macchine | AVENTICS - ASCO
Brochure: Sistemi Valvole, Serie 500; G3; Elettronica 580|AVENTICS
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Contattaci per ricevere assistenza.
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.