Elettrovalvole AVENTICS™ Serie 192

Descrizione del prodotto

La Serie 192 AVENTICS è una linea di elettrovalvole montate su piano di posa CNOMO per applicazioni di pilotaggio. Le sue dimensioni compatte e il basso peso consentono un'installazione flessibile e facile su base singola o assemblabile. L'intercambiabilità CA/CC dell'operatore a solenoide elimina l'esigenza di smontaggio della valvola.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Media
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
1/8"; 1/4"
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Tensione
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50
Pressione massima differenziale/di esercizio max
10,3-34,5 bar
Standard/normative
IP67; IP65

Funzionalità

  • Versione disponibile con connessione M12, indicazione visiva e soppressione della tensione di picco conforme agli standard UL
  • Tempo di risposta 7 ms
  • Soddisfa tutte le direttive UE pertinenti
  • L’operatore manuale è standard