Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1208 Non-Contacting Level and Flow Transmitter

Trasmettitore di portata e livello Rosemount™ 1208 - Radar non contattivo

Descrizione del prodotto

La serie Rosemount 1208 offre misure di livello e calcoli di flusso in canale aperto precisi e affidabili. Il trasmettitore radar di livello è stato progettato per risolvere le problematiche di applicazioni su acqua e acque reflue, servizi di pubblica utilità e sostanze chimiche di base. Il Rosemount 1208 utilizza una tecnologia radar non contattiva continua in una custodia compatta in PVDF con certificazioni per acqua potabile e industria alimentare. Il suo design incapsulato resiste anche alle intemperie ed è sommergibile per lunghi periodi di tempo. Il trasmettitore Rosemount Serie 1208 comunica tramite tecnologia wireless Bluetooth®, HART® 4-20 mA o IO-link e dispone di un'ampia gamma di accessori di montaggio che lo rendono facilmente integrabile in sistemi nuovi ed esistenti.

Protocollo di comunicazione
Tecnologia wireless Bluetooth®, HART a 2 fili 4-20 mA o a 3 fili 4-20 mA, IO-Link, Switch
Interoperabilità
Accessori di connessione al processo venduti separatamente. Per l'elenco completo di staffe, flange, accessori IO-Link, ecc. fare riferimento al bollettino tecnico.
Campo di misurazione
15 m (49,2 piedi)
Accuratezza
±2 mm (±0,08 poll.)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)
Pressione di esercizio
Da -1 a 3 bar (da -14 a 43 psi)
Materiale a contatto con il processo
PVDF
Grado di protezione della custodia
IP67/68; NEMA 4X/6P
Certificazioni/Approvazioni
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Per l'elenco completo delle certificazioni e delle approvazioni, fare riferimento al Bollettino tecnico.

Funzionalità

  • Design compatto e robusto per resistere ad ambienti difficili, progettato per le intemperie e l'immersione e per installazioni in aree pericolose
  • Semplice configurazione su tablet/dispositivo mobile mediante la tecnologia wireless Bluetooth®
  • Le uscite a 4-20 mA HART o 4-20 mA, IO-link e di commutazione offrono una facile integrazione con sistemi nuovi o già presenti
  • La tecnologia a radar non contattivo garantisce una soluzione che elimina i problemi di manutenzione, non influenzata dalle condizioni del processo quali densità, viscosità, condensa, temperatura e pressione
  • Progettato per facilità d'uso, senza necessità di configurazioni complesse. Configurazione in pochi minuti
  • Il connettore elettrico M12 consente un'installazione, un avvio e una sostituzione del cavo/sensore semplici
  • Custodia in PVDF per resistere alla corrosione sia in applicazioni chimiche che per acque reflue
  • Misurazione della portata in canali artificiali e canali aperti con software di misurazione della portata incorporato
  • Le connessioni al processo G e NPT da 1,5" sono compatibili con una serie di flange e adattatori
  • La composizione del materiale approvato per acqua potabile e industria alimentare consente l'uso in applicazioni per acqua potabile e industria alimentare
  • La tecnologia a 80 GHz e FMCW consente di ottenere un angolo di propagazione delle onde acustiche (angolo del fascio) concentrato, il che rende il sensore meno sensibile alle ostruzioni interne nell'applicazione
  • La tecnologia Fast Sweep offre un tracciamento continuo della superficie, per garantire maggiori affidabilità e accuratezza della misurazione, soprattutto nelle applicazioni di riempimento rapido

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 44 risultati per Parti e accessori
: