Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Trasmettitore di livello Rosemount™ 5408 - Radar non contattivova

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount™ 5408 utilizza una tecnologia migliorata e il design Human Centered per fornire misurazioni affidabili e precise su materiali liquidi e solidi. Utilizzando la tecnologia FMCW a due fili, il modello Rosemount 5408 utilizza un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta e affidabile. Offrendo facilità d'uso su ogni punto di contatto, il modello Rosemount 5408 utilizza un'interfaccia software intuitiva per guidare l'operatore nelle attività di installazione, messa in opera, test di collaudo e manutenzione. La potente suite di diagnostica integrata monitora in modo proattivo lo stato del trasmettitore e avvisa in caso di problemi. Dotato di certificazione di sicurezza IEC 61508 per le applicazioni SIL 2, il modello Rosemount 5408:SIS riduce il costo dei rischi, aumenta l'efficienza e protegge persone e ambiente.

Accuratezza
Standard: ±2 mm (±0,08 in.)
Ultra-accuratezza: ±1 mm (±0,04 in.)
Campo di misurazione
150 m (492 ft), 25 m (82 ft) per il modello Rosemount 5408:SIS in modalità sicurezza
Pressione di esercizio
Da -1 a 100 bar (da -15 a 1.450 psi)
Temperatura di esercizio
Da -60 a +250 °C (da -76 a +482 °F)
Alimentazione elettrica
4-20 mA/HART: 12-42,4 V c.c. (12-30 V c.c. in installazioni a sicurezza intrinseca)
Foundation™ Fieldbus: 9-32 V c.c. (9-30 V c.c. in installazioni a sicurezza intrinseca e 9-17,5 V c.c. per FISCO)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART® (circuito alimentato a 2 fili), Foundation™ Fieldbus
Certificazioni/Approvazioni
ATEX, IECEx, USA, Canada, 3-A, CRN, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sicurezza
Certificato SIL 2 IEC 61508
Testato TÜV e con approvazione WHG per la prevenzione della tracimazione
Tipo di antenna
Antenna a cono, antenna per separatori di processo, antenna parabolica
Diagnostica
Diagnostica migliorata che consente una manutenzione proattiva: metriche di qualità del segnale, Smart Meter Verification
Garanzia
Fino a 10 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Tensione iniziale bassa 12 V c.c.
  • Immune a interruzioni di alimentazione intermittenti
  • L'esclusivo design con tenuta in PTFE elimina la necessità di o-ring
  • Modello su misura per i requisiti SIS, con certificazione SIL 2 secondo IEC 61508
  • Misurazione di solidi con un esclusivo algoritmo per solidi
  • Metriche di qualità del segnale: avvisa l'operatore in modo proattivo di potenziali problemi quali stratificazione/accumulo dell'antenna e consente di pianificare una manutenzione preventiva
  • Smart Meter Verification: lo strumento diagnostico automatico integrato garantisce le condizioni e l'integrità del trasmettitore senza interrompere il processo. Fornisce un semplice report superato/fallito che aiuta a identificare e risolvere potenziali problemi. Può essere eseguita in base a una pianificazione configurabile dall'utente o su richiesta.
  • Pacchetto di test Smart Proof: test di collaudo periodico rapidi e facili con procedure guidate integrate che offrono indicazioni dettagliate, visualizzazioni dinamiche e possibilità di salvare o stampare report dettagliati.
  • Antenna per separatori di processo per applicazioni con formazione rilevante di condensa e fluidi aggressivi. Disponibile anche con connessione Tri-Clamp.
  • Certificazione 3-A per applicazioni sanitarie

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 21 risultati per Parti e accessori
: