Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-935 Open Path Combustible Gas Detector

Rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount™ 935

Descrizione del prodotto

Il rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount 935 garantisce un monitoraggio continuo di gas di idrocarburi anche in ambienti difficili in cui polvere, nebbia, pioggia, neve o vibrazioni possono impedire la visione chiara. Il rilevatore di gas infiammabili utilizza la tecnologia a infrarossi e ha un rilevamento a lungo raggio fino a 200 m (660 ft). Le certificazioni in tutto il mondo per il rilevatore di gas infiammabile a percorso aperto Rosemount 935 includono ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Costante di tempo/risposta
T90 ≤3 secondi
Campo di sensibilità
0-5 LEL.m metano e propano
0-8 LEL.m etilene
Risposta dello spettro
2,0 - 3,0 μm
Campo di temperatura
Da -55 °C a +65 °C (da -67 °F a +149 °F)
Range di umidità
Fino al 95% senza condensa (sopporta fino al 100% di umidità relativa (RH) per brevi periodi)
Immunità dai falsi allarmi
Non influenzato da radiazioni solari, fiamme di idrocarburi ed altre fonti esterne di radiazioni ad infrarossi
Alimentazione elettrica
24 V c.c. nominale (18–32 V c.c.)
Ottiche riscaldate
Per eliminare la condensa e la brina sulla finestra
Garanzia
3 anni
Deriva
±7,5 % della lettura o ±4 % del fondo scala (la maggiore)
Spostamento/disallineamento
±0,5°
Gas rilevato
La maggior parte dei gas di idrocarburi
Materiale della custodia
Custodia in acciaio inossidabile 316L
Dimensioni
Rilevatore / fonte 267 x 130 x 130 mm (10,5" x 5,1" x 5,1")
Peso
Rilevatore / fonte 5 kg (11 lb)

Funzionalità

  • Risposta accurata e ad alta velocità (<3 secondi)
  • Alta immunità ai falsi allarmi
  • Ottiche riscaldate per l'uso in ambienti estremi
  • Logger di dati incorporato (registra fino a 100 eventi)
  • Diagnostica in tempo reale
  • Sensibilità incrociata ridotta
  • Impostazioni del gas tarate in fabbrica per la massima accuratezza

Documenti e schemi