Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-controlInc-network-control

Controllo di rete Controlinc

Descrizione del prodotto

In grado di controllare fino a 250 attuatori per valvole, offre inoltre la sicurezza della ridondanza integrata per un funzionamento ininterrotto.

Funzionalità

  • Le funzioni di controllo comuni dell'attuatore per valvole sono preconfigurate e pronte a monitorare e controllare le valvole dal pannello LCD o dal computer host.
  • Supporta porte di rete Modbus per il collegamento in rete con SCADA DCS o PLC per il controllo totale dell'impianto
  • Supporta rete Controlinc compresa topologia ad anello con un massimo di 250 attuatori per valvole per master
  • Inserito in una custodia compatta in acciaio inossidabile 316 NEMA/EEMAC tipo 4X IEC IP66 con montaggio a parete, con fori di montaggio posteriori sigillati o staffe di montaggio
  • Inserimento in rete di più master M250 verso l'host per automatizzare migliaia di attuatori e decine di migliaia di punti di I/O ausiliari, discreti ed analogici
  • Il master supporta Report-By-Exception (RBE) con tutti gli attuatori nella rete per migliorare enormemente il tempo di risposta
Tipo prodotto
Accessori
Certificazioni
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off
Tipo di valvola
A sfera, farfalla, pastiglia, offset tripla

Documenti e schemi