Saldatura a vibrazione di piccole parti

La saldatura a vibrazione di piccole parti prevede l'uso di sistemi di assemblaggio per la saldatura di parti termoplastiche piccole o di forma irregolare per un'ampia gamma di prodotti finiti. Le mini-saldatrici Branson di Emerson sono dotate di un'unica parte in movimento, senza superfici di cuscinetti da lubrificare o che si usurano, con un facile accesso ai comandi del processo. Le nostre saldatrici a vibrazione sono caratterizzate da un design ergonomico che migliora il comfort per l'operatore e da pannelli rimovibili che consentono una migliore integrazione nel flusso di movimentazione dei materiali.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Saldatura a vibrazione di piccole parti

Saldatura a vibrazione di piccole parti

1-1 di 1 risultati in Prodotti
: