Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-TPM401 Thermal Processing System

Branson TPM401

Descrizione del prodotto

Progettato per attaccatura termica, inserimento termico, pressatura, sformatura e stampigliatura di data

Piastra utensileria
546 mm L x 241 mm P
Corsa utensileria
102 mm
Profondità gola
222 mm
Requisiti pneumatici
Pulizia (5 micron), aria asciutta, 552 kPa (80 psi) a 566 l/min massimo
Peso
Circa 295 kg
Peso
Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento

Funzionalità

  • Automazione diretta 205 PLC con interfaccia operatore da 6" touchscreen
  • Foro da 5", corsa cilindro pressa 4" (1 ton) con 4 boccole a sfera a doppio pettine di precisione, 4 alberi in acciaio rinforzato, dotato di funzionalità di regolazione fine per l'altezza della piastra
  • Monitoraggio e allarme della temperatura
  • Altezza operativa massima 59,7 cm senza utensileria superiore e inferiore
  • Traversa verso il basso a due velocità, controllo di flusso rapido verso il basso della traversa, controllo di flusso lento verso il basso della traversa e controllo di flusso verso l'alto
  • Feedback posizione completo per il controllo software dei segnali di inizio e fine corsa, più posizione bassa velocità
  • Controllo shuttle on/off rampa e bagno, post-raffreddamento
  • Regolatore di pressione, manometro e filtro con lock-out/tag-out

Documenti e schemi