Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-HH-15 Hot Plate Welder

HH-15 Branson

Descrizione del prodotto

Giunzione plastica flessibile non a contatto per parti geometriche complesse ad alta resistenza

Max. distanza tra lame della pressa (std.)
685 mm
Max. corsa verticale della pressa
406 mm
Max. corsa della lama calda: ingresso/uscita
355 mm
Peso
Circa 1.045 kg
Pressione pneumatica minima
552 kPa (80 psi)
Attuazione
Idraulica
Protocollo di comunicazione
EtherNet/IP
Interfaccia dati
Data Station Plus Red Lion

Funzionalità

  • CompactLogix Allen Bradley, HMI con touch screen a colori
  • Porte di sicurezza interbloccate con supervisione totale
  • Design compatto con struttura per impieghi pesanti
  • Avvio automatico del ciclo alla chiusura della porta
  • Controllore digitale della temperatura
  • Controllore della temperatura per singole zone
  • 2 circuiti/valvole a vuoto e 2 circuiti/valvole di serraggio con parti meccaniche standard
  • Prelievo automatico delle parti

Documenti e schemi