Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-151-thermostatic-steam-trap

Scaricatore di condensa termostatico di processo Yarway 151

Descrizione del prodotto

Lo scaricatore di condensa a doppia portata serie 151 è progettato per l'uso in applicazioni in batch o continue, quali distillatori in batch, autoclavi, ribollitori, serbatoi di stoccaggio, scambiatori di calore per scocche e tubi e bobine di serbatoi. Gli scaricatori di condensa a doppia portata sono in grado di gestire carichi di avvio e corsa elevati e offrono la massima capacità di sfiato per l'aria.

Funzionalità

  • Costruzione semplice
  • Facile da mantenere come installato
  • Eccellente capacità di movimentazione dell’aria
  • Design fail-open assistito dalla pressione
  • Sede e valvola in acciaio inossidabile temprato
  • Resistenza al surriscaldamento
  • Efficiente rimozione dell’aria e dei non condensabili
  • Chiusura ermetica sul vapore
  • Leggerezza e compattezza
Tecnologia
Termostatica (elemento termico riempito)
Dimensioni
NPS 3/4, 1 / DN 20, 25
Temperatura massima
750 °F/400 °C
Pressione massima
300 psi/20,7 bar
Capacità
Fino a 11.023 lb/h / 5.000 kg/h
Connessioni
NPT, SWE, 150RF, 300RF
Materiali
Cromo molibdeno a basso contenuto di carbonio

Documenti e schemi