Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001305

Valvola di spurgo per turbina modello 179 Sempell

Descrizione del prodotto

Tutte le applicazioni per lo spurgo delle turbine

Funzionalità

  • Corpo forgiato.
  • Design monoblocco coperchio/corpo.
  • Sede in stellite.
  • Disco guidato.
  • Custodia della testa dell'attuatore a tenuta di polvere.
  • Facile commutazione all'attuatore.
  • Indicatore di posizione
  • Small driving forces.
  • Perdita di carico ridotta.
  • Facile manutenzione.
  • 1 o 3 stadi di pressione.
Dimensioni:
Da DN 20 a DN 65
NPS da ¾ a 2½
Pressione:
PN da 100 a 400
Classe di rating 150–2500
Temperatura:
Da –28 °C a 625 °C
Da –20 °F a 1100 °F
Materiale:
1.7380/1.4903/1.0460/1.5415
SA182 F22/SA182 F91/SA 105
Altri materiali su richiesta
Connessione:
Connessioni butt-weld a norma ASME B16.25
Connessioni con saldatura su zoccolo a norma ASME B16.11
Altri connessioni su richiesta

Documenti e schemi