Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-k lok series 36 37 butterfly valve iso

Valvola a farfalla a prestazioni elevate Keystone K-LOK Serie 36/37

Descrizione del prodotto

La Serie Keystone K-LOK 36/37 è una valvola a farfalla a prestazioni elevate classificata secondo ASME classe 150 e 300, disponibile in stile wafer e con alette. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi.

Funzionalità

  • Le sedi in elastomero e in polimero K-LOK assicurano una chiusura stagna bidirezionale sia in condizioni di vuoto che alla massima pressione differenziale nominale. Il design esclusivo non si basa sulla tenuta assistita da pressione, pertanto la tenuta è assicurata con valori di pressione bassi o alti e in servizi sporchi. Sono disponibili vari materiali per una durata ottimale della sede in tutte le applicazioni.
  • L'albero antiespulsione è installato come standard su tutte le valvole per una maggiore sicurezza.
  • La speciale baderna permette l’utilizzo in condizioni di vuoto e pressione, senza necessità di modifica o montaggio speciale.
  • I perni conici del disco sono posizionati tangenzialmente per metà nel disco e per metà nell’albero, in compressione anziché in tensione, il che elimina una potenziale causa di guasto.
  • Il ponte premistoppa a bilanciere compensa le irregolarità di serraggio dei dadi premistoppa e riduce le perdite dalla baderna.
  • Il fermo di posizione del disco completamente fuso permette di inserire alla perfezione il disco nella sede, assicurando la massima durata della sede stessa e della tenuta.
  • Il collarino allungato lascia 50 mm (2 pollici) di spazio per l’isolamento della linea.
  • La piastra di montaggio completamente fusa permette di montare direttamente gli attuatori senza utilizzare staffe e accoppiamenti costosi.
  • Il foro nel corpo appiattito in corrispondenza delle aperture del collo dell'albero consente di posizionare i cuscinetti dell'albero in prossimità del disco, offrendo il massimo sostegno dell'albero e, di conseguenza, riducendo l'usura e aumentando la durata.
Materiale
Acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 316L, acciaio al carbonio, Duplex, acciaio inossidabile, Super Duplex
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF, 300RF
Tipo di sede/tenuta
Prestazioni elevate
Classe di arresto
Assenza di perdite
Standard
API 609, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla, valvola a farfalla ad elevate prestazioni

Documenti e schemi