Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-Control-Disk Valve

Valvola rotativa Fisher™ Control-Disk™

Descrizione del prodotto

La valvola rotativa Control-Disk offre eccellenti prestazioni di strozzamento. La caratteristica di portata equipercentuale offre un campo di strozzamento paragonabile a quello di una valvola a sfera segmentata. Questa migliore capacità consente un controllo prossimo al set point obiettivo, indipendentemente dai disturbi del processo, riducendo la variabilità del processo.

Funzionalità

  • La molla dell'albero laterale fornisce supporto alla trasmissione e al disco, consentendo l'installazione dell'albero in orientamento sia orizzontale sia verticale senza pregiudicare le prestazioni e la durata del ciclo di vita.
  • Sono disponibili trim e materiali di imbullonatura per applicazioni che utilizzano liquidi e gas acidi.
  • L'albero scanalato con leva clampata e sollevatore a perno singolo riduce la perdita di movimento tra l'attuatore e l'albero della valvola.
  • Sia gli anelli di tenuta metallici sia quelli morbidi hanno un'azione di tenuta a pressione che garantisce una chiusura ermetica indipendentemente dalla caduta di pressione.
  • Il migliorato sistema dei perni di espansione garantisce una buona e duratura connessione tra disco e albero. Questa connessione riduce il gioco e l'usura nel sistema di azionamento, ottimizzando le prestazioni a lungo termine. Velocizza inoltre le operazioni di smontaggio per la manutenzione
  • La verniciatura a polvere offre una finitura anticorrosione a tutte le parti in acciaio.
  • Un'ulteriore indicazione della corsa può essere ottenuta utilizzando la linea di indicazione sull'albero e i contrassegni di posizione del disco sul premistoppa.
Certificazioni
SIL, PED, CRN, Emissioni fuggitive, NACE, ATEX, CUTR, Antincendio
Servizio critico
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, a flangia singola, a flangia doppia, controllata, Wafer
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24
Dimensioni valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Documenti e schemi