Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-EZ

Valvola di controllo EZ Fisher™ easy-e™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Fisher easy-e EZ è la soluzione per lo strozzamento o il controllo di accensione/spegnimento nelle applicazioni di elaborazione chimica o di idrocarburi o ovunque sia necessario il controllo di liquidi viscosi e non lubrificanti o altri liquidi difficili da gestire.

Certificazioni
SIL, Emissioni fuggitive, NACE
Servizio critico
Abbattimento del rumore, applicazioni con sporcizia, condizionamento del vapore, erosivo, a bassa portata, corrosivo, servizio generale, degassificazione, lampeggio
Caratteristiche del flusso
A parità di percentuale, Lineare, Caratterizzazione speciale, Apertura rapida
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile, duplex, lega
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
PN, ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, RTJ, filettatura, saldatura su zoccolo
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Dimensioni valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • La guida con colonna fornisce stabilità della pastiglia con meno possibilità di inceppamento di quest'ultima a causa di liquidi di processo non lubrificanti o viscosi oppure accumulo di solidi intrappolati.
  • Un anello di sede con pala che raddrizza il flusso è disponibile per offrire eccellenti prestazioni a circuito aperto e chiuso e può essere utilizzato come sostituzione diretta per un anello di sede senza pala.
  • Conforme al Clean Air Act con i sistemi di confezionamento ENVIRO-SEAL™.
  • Il fluido di processo scorre attraverso il trim, eliminando i depositi solidi sopra e sotto la boccola di guida, riducendo così la possibilità di un otturatore della valvola che si inceppa.
  • Il trim a sostituzione rapida, con un anello di sede bloccato, riduce i tempi di smontaggio.
  • È possibile soddisfare i requisiti di bassa portata con trim standard a capacità limitata o con trim delle valvole Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • I passaggi di flusso razionalizzati garantiscono capacità maggiori rispetto alla maggior parte delle valvole a globo delle stesse dimensioni della linea.

Documenti e schemi