Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001171

Valvola a sedi parallele per bassa pressione Sempell

Descrizione del prodotto

Isolamento positivo e affidabile, con ridotte forze di azionamento.

Funzionalità

  • Eccellente affidabilità
    • Azione autopulente tra disco e sede
    • Sedi saldate con superfici dure in Stellite® o materiale equivalente
    • Costi di manutenzione ridotti
    • Forze di esercizio più ridotte rispetto alle valvole a saracinesca a ghigliottina
    • Intercambiabilità del PA
    • Prestazioni superiori
    • Perdita di carico caratteristica inferiore rispetto alle valvole a saracinesca a ghigliottina
    • Riduzione del 30% delle dimensioni e dei costi degli attuatori rispetto alle valvole a ghigliottina
    • Tenuta stagna più efficace assistita dalla pressione di linea
    • Bassa coppia operativa
    • tenuta basata sulla posizione e non sulla coppia
Certificazioni
Registrazione delle caldaie in India (India Boiler Registration), ASME B31.1, PED
Connessione terminale
Butt-weld, flangiata
Applicazioni
Caldaia, Balance of Plant, turbina a vapore, collettori di vapore, HRSG, alta temperatura, evaporatori e caldaia di recupero, cogenerazione, caldaie
Design del corpo
Lungo, "top entry"
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio, lega
Temperatura di esercizio
Alta temperatura
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
Tipo di sede/tenuta
A sedi parallele, metallo su metallo
Classe arresto
Classe V (FCI 70-2)
Norme
ASME B16.34
Stile
Ad azione diretta
Dimensioni della valvola
5 pollici, 6 pollici (DN150) e superiori, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A saracinesca

Documenti e schemi