Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Tartarini-P-VFA

Valvole a farfalla Serie VFA Tartarini™

Descrizione del prodotto

Le valvole a farfalla Serie VFA sono di tipo senza flange a wafer e sono utilizzate tipicamente nelle stazioni di riduzione del gas per un servizio on-off. Le valvole a farfalla Serie VFA, grazie alle loro particolari caratteristiche di costruzione, hanno perdite di pressione molto basse e una tenuta eccellente. Questa serie di valvole a farfalla è progettata fondamentalmente per le griglie di trasmissione e distribuzione del gas naturale e per applicazioni commerciali/industriali.

Versioni disponibili
Tipo VFA: azionamento tramite leva Tipo VFA-MR: azionamento tramite ingranaggi Tipo VFA-MRO: azionamento tramite ingranaggi, da utilizzare con sistemi odorizzanti ad assorbimento
Diametro
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 / NPS 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Tipologie di connessione
PN 16, CL150
Campo di pressione di monte
19 bar / 276 psig
Temperature
Di esercizio: da -10 a 60 °C / da 14 a 140 °F

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tenuta ermetica
  • Design compatto
  • Installazione facile in tutte le posizioni
  • Facile manutenzione
  • Perdita di pressione molto bassa