Valvole a sfera per perno di snodo e galleggiante Tartarini™
Valvole a sfera per perno di snodo e galleggiante Tartarini™
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Le valvole a sfera sono disponibili nei tipi galleggiante e per perno di snodo. Queste valvole sono di tipo ad alesaggio completo e sono state progettate e prodotte per l'utilizzo in linee di distribuzione e trasporto dei gas
Tipo galleggiante: valvola ad alesaggio completo con corpo in acciaio colato. Azionamento tramite leva o ingranaggi Tipo di perno di snodo: valvola ad alesaggio completo per ingranaggio "doppio blocco e sfiato", con acciaio colato o corpo forgiato. Azionamento tramite leva o ingranaggi
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.