Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Sempell-P-P001262

Valvola di sicurezza azionata tramite pilota modello VS99 Sempell

Descrizione del prodotto

Azionata da piloti a vapore VS66 e/o piloti a solenoide EMS. Valvola di sicurezza azionata da materiale per elevatissime capacità
Soluzione di preferenza per le applicazioni su caldaie GOST russe

Funzionalità

  • Elevata tenuta, poiché la pressione del sistema agisce in direzione di chiusura
  • Small opening and closing pressure differences
  • Scarico ampiamente regolabile
  • Accuratezza e riproducibilità elevate delle impostazioni
  • Funzione quasi indipendente dalle cadute di pressione nei tubi collegati
  • Apertura della valvola di sicurezza possibile anche al di sotto della pressione impostata
  • Regolazione di prova della valvola di sicurezza durante il normale funzionamento dell'impianto
  • Verifica della funzione di controllo senza apertura della valvola di sicurezza
Dimensioni ingresso:
DN 80 – DN 750
NPS 3 – NPS30
Connessioni:
Estremità a saldare
Temperatura:
Fino a 600 °C/1100 °F
Pressione impostata:
5 bar – 320 bar
Diametro di passaggio:
44 mm – 438 mm
Materiale corpo:
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Accessori:
Indicatore di posizione, molla vuoto

Documenti e schemi