Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Crosby-P-P001002

Dispositivo di scarico pressione Crosby tipo JQ

Descrizione del prodotto

Dispositivo di scarico pressione combinato, progettato con componenti interni completamente isolati da fluidi e ambienti corrosivi

Funzionalità

  • Progettato in collaborazione col Chlorine Institute, Inc.
  • Offre affidabilità e sicurezza superiori rispetto a una valvola di scarico pressione tradizionale.
  • Le tenute a membrana di ingresso e uscita prevengono efficacemente la corrosione dei componenti interni e le emissioni fuggitive.
  • Disponibili ingressi da 38 e 100 mm (1½” e 4”).
  • Il modello da 38 mm (1½”) è dotato di sede metallo su metallo e flangia di ingresso speciale certificata dal Chlorine Institute.
  • Per una tenuta eccezionale, sono disponibili come componenti opzionali sede con o-ring in elastomero e adattatore per flangia a faccia sollevata ANSI da 1½” e 300 lb.
  • Il modello da 100 mm (4”) ha in dotazione sede metallica e flangia di ingresso grande con risalto ANSI da 4" e 300 lb
  • Flangia a faccia sollevata disponibile come componente opzionale.
  • Certificazioni dell’Association of American Railroad N. SRD-989034 ed SRD-989035.

Documenti e schemi