Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Valvole a farfalla Keystone Figure 1/2

Descrizione del prodotto

Una valvola a farfalla industriale con sede resiliente per impieghi gravosi, con design del corpo a wafer e ad alette, per l'uso in applicazioni nei settori cantieristico, idraulico, HVAC, dell'energia e chimico industriale.

Materiale
Acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316, bronzo all'alluminio, Buna-N, ghisa, ghisa sferoidale, gomma EPDM, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Minore di 120 °C
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
150RF
Tipo di sede/tenuta
Resiliente
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4/DN 100, NPS 40
Dimensioni della valvola standard
DN, NPS
Tipo di valvola
Valvola a farfalla con sede resiliente

Funzionalità

  • I test di fabbrica condotti su ogni valvola al massimo valore nominale assicurano una chiusura pari al 100%.
  • La flangia dell'attuatore è standardizzata per una facile intercambiabilità dell'operatore e per il montaggio diretto della gamma di attuatori Keystone.
  • La tenuta principale è realizzata mediante contatto precaricato tra il disco e la sede. Queste guarnizioni proteggono la valvola dal contatto con il fluido.
  • La tenuta dello stelo bidirezionale è adatta all'alta pressione ed è autoregolante.
  • Il bordo del mozzo del disco è arrotondato e lucidato per una sede concentrica ottimale senza ostruzione del flusso da parte della sede e per la massima durata della sede stessa.
  • La sede in elastomero sostituibile isola le parti del corpo e dello stelo dal flusso e funge anche da guarnizione per flangia.
  • L'O-ring integrato offre tenuta positiva della flangia ed elimina la necessità di ulteriori guarnizioni.
  • La boccola superiore per impieghi gravosi assorbe le spinte assiali e i carichi di coppia.
  • Il design dell'albero in un solo pezzo per impieghi gravosi offre resistenza elevata e controllo efficace del disco.
  • Le viti del disco in acciaio inossidabile consentono uno smontaggio rapido e semplice.
  • La connessione a vite del disco è a prova di vibrazioni positive e più robusta dell'albero.

Documenti e schemi