I piloti Serie PRX sono utilizzati principalmente in applicazioni con gas naturale, aria o altro gas non corrosivo. Hanno un doppio diaframma che offre maggiori livelli di accuratezza e sensibilità, una regolazione dello smorzatore integrale per consentire velocità regolabili di apertura e chiusura, e una regolazione del limitatore per consentire regolazioni in base alla variabilità della pressione di monte e alle oscillazioni della pressione di caricamento. Il filtro stabilizzatore Tipo SA/2 deve essere utilizzato con i piloti Serie PRX