I regolatori della serie Cronos sono del tipo bilanciato a pressione, a sede semplice, progettati per sistemi di distribuzione a grande capacità, trasporto ad alta pressione/city gate e impianti di generazione di energia. Offrono un funzionamento senza problemi e silenzioso, arresto a tenuta e lunga durata. Il regolatore utilizza un attuatore per valvola principale, un pilota di Tipo PRX per la riduzione della pressione e un regolatore di alimentazione pilota Tipo SA/2 o un pilota compatto di riduzione della pressione Tipo PS.