Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-AgileOps

DeltaV™ AgileOps

Descrizione del prodotto

Per ottenere il massimo dalle operazioni è necessario un sistema di controllo configurato in modo ottimale per lo stato dei processi. Il potente software AgileOps di Emerson monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda.

Funzionalità

  • DeltaV AgileOps Database - Database online compatibile con ISA 18.2 e IEC 62682
  • DeltaV AgileOps Dynamics - Consente di modificare la configurazione degli allarmi in base allo stato operativo.
  • DeltaV AgileOps Alarm Shelving - Classificazione degli allarmi avanzata per ridurre gli allarmi non utili
  • DeltaV AgileOps Performance Analytics - Monitoraggio delle metriche degli allarmi e degli eventi in tutta l'unità, il sito o l'azienda.
  • DeltaV AgileOps Safety Integrity - Monitora i bypass e gli interblocchi per determinare se il sistema di sicurezza funziona normalmente o in uno stato degradato oppure se si è attivata una funzione di sicurezza.
  • DeltaV AgileOps Operational Limits - Monitora bypass, interblocchi, envelope operativi e IOW
  • AgileOps è conforme agli standard API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 ed è stato progettato per aiutare gli utenti a soddisfare questi standard quando vengono associati ai servizi di razionalizzazione degli allarmi di Emerson.
  • Oltre che con DeltaV™, AgileOps è compatibile con molti sistemi di controllo, come Ovation™, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, ABB Advant, DOW MOD 5, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP, offrendo così una soluzione completa per un intero sito con sistemi di controllo di uno o più produttori. AgileOps offre anche un connettore generico per altri sistemi non citati.

Documenti e schemi