Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata per gas a ultrasuoni a otto percorsi Rosemount™ 3418

Descrizione del prodotto

Il nuovo indicatore di portata a ultrasuoni a 8 percorsi Rosemount 3418 prodotto, sviluppato e ideato da Emerson offre l’accuratezza più elevata e le prestazioni migliori del settore con la stessa funzionalità elevata richiesta da chi utilizza misurazioni fiscali sofisticate. Il 3418 combina, in un solo corpo del misuratore, la potenza di due misuratori a interblocco a 4 percorsi con la progettazione British Gas. Il secondo set di corde è l’immagine a specchio del primo e consente al misuratore di annullare gli effetti di perturbazioni e flussi incrociati. Il misuratore di flusso ad ultrasuoni per gas Daniel 3418 ha certificazione OIML con Accuracy Class 0,5 e richiede soltanto cinque diametri di tratto rettilineo e nessun condizionatore di portata.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
Diametro del tubo
Da DN250 a DN1050 (da 10 pollici a 42 pollici) con orientamento British Gas (BG)
Tipo di fluido
Gas
Accuratezza
±0,1% della lettura relativa su tutto il campo di calibrazione del flusso
Ripetibilità
±0,05% di lettura per 5 - 100 ft/s (1,5 - 30,5 m/s)
Velocità
Nominale da 0 a 100 ft/s (da 0 a 30 m/s) con prestazioni overrange superiori a 125 ft/s (38 m/s) per alcuni diametri
Campo di temperatura di esercizio (trasduttori)
T-200: da -50 °C a 125 °C (da -58 °F a +257 °F)
T-21: da -20 °C a +100 °C (da -4 °F a +212 °F)
T-41: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F)
T-22: da -50 °C a +100 °C (da -58 °F a +212 °F)
Campo di pressione di esercizio (trasduttori)
T-200: da 103 a 25.855 kPag (da 15 a 3.750 psig)
T-21/T-41/T-22: da 689 a 27.579 kPag (da 100 a 4.000 psig)
T-21/T-41/T-22: 345 kPag (50 psig) disponibile con Qmax ridotto
T-22: da 0 a 25.855 kPag (da 0 a 3.750 psig)
Materiali
Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile

Funzionalità

  • Senza condizionatore di portata, riduce i prezzi di compressione e pompaggio ed elimina la manutenzione dovuta ai blocchi
  • Il campo di regolazione elevato >100:1 assicura meno tratti di indicatore, un numero inferiore di diametri del tubo e costi di capitale più bassi
  • L’elettronica Serie 3410 offre un campionamento rapido, una piattaforma elettronica espandibile e un registro dati di archiviazione contenente informazioni su pressione, temperatura e composizione dei gas che permette all'indicatore di funzionare da flow computer ridondante
  • L’elettronica Serie 3410 calcola le tariffe corrette per volume, massa ed energia
  • I trasduttori T-200 sono estraibili in modo sicuro sotto pressione senza utensili speciali (per diametri del tubo fino a 42")
  • Riduzione significativa del tempo precedentemente speso per l'analisi dei dati e la risoluzione dei problemi con la nuova funzione Smart Meter Verification Basic ora inclusa nell'ultimo aggiornamento del firmware 3410 Electronics

Documenti e schemi