Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-214A Temperature Sensor

Sensori di temperatura Rosemount™ 214A

Descrizione del prodotto

I sensori di temperatura Rosemount 214A offrono soluzioni semplici per termocoppie e termoresistenze che richiedono design specifici. I 214A possono essere realizzati su ordinazione in base al tipo di connessione, alla dimensione della guaina, ai requisiti di cablaggio elettrico specifici e a tante altre caratteristiche. Ottieni esattamente ciò di cui hai bisogno per il tuo sistema, tra cui sensori a montaggio superficiale, sensori a cuscinetto, kit di derivazioni e terminazioni a collegamento rapido.

Campo di temperatura
Termocoppie: da -200 a 2316°C (da -328 a 4200°F), termoresistenze: da -200 a 650°C (da -328 a 1202°F)
Conduttori
Ampia gamma di misure della sezione del conduttore da 8-30 gauge, isolamento in FEP; codifica a colori secondo ANSI/ASTM E230
Resistenza d'isolamento
Resistenza d'isolamento minima di 1000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen

Funzionalità

  • Disponibile in configurazioni singole o doppie con giunzioni dotate di messa a terra o interrate
  • Soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione del sensore, offrendo prestazioni affidabili
  • I sensori a montaggio superficiale consentono una misurazione della temperatura non invasiva. Questi design includono sensori magnetici e sensori a tampone di saldatura
  • Sono disponibili diversi tipi di raccordi, boccole e curve della guaina
  • Terminazioni della guaina diversificate: prese/jack elettrici, connettori, transizioni dei fili conduttori, raccordi filettati
  • Svariate prolunghe con filo conduttore disponibili: qualsiasi lunghezza di armatura flessibile, armatura flessibile rivestita in PVC, guaina in poliestere, guaina intrecciata in acciaio inossidabile ecc.
  • Termoresistenze disponibili nei modelli PT100 o PT1000
  • Termocoppie disponibili nei modelli J, K, T, E, N
  • Ampia gamma di diametri della guaina oltre 0,25" - 1/16, 1/8, 3/16, 3/8
  • Ampia gamma di materiali della guaina - Lega 600, 316SST, 310SST

Documenti e schemi