Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Lavoro più efficiente con il trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount, un dispositivo standard industriale che fornisce dati di processo affidabili. Il trasmettitore offre misurazioni di pressione relativa e assoluta accurate e viene fornito pronto per l'installazione. Questo trasmettitore di pressione vanta un’interfaccia operatore locale intuitiva che semplifica la messa in opera e riduce il numero di utensili necessari, per una soluzione conveniente e flessibile.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare le specifiche complete

Funzionalità

  • L’intuitiva interfaccia operatore locale ottimizza la messa in servizio per un’installazione semplice e conveniente
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-5 di 5 risultati per Parti e accessori
: