Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Software di gestione dell’inventario TankMaster di Rosemount

Descrizione del prodotto

TankMaster Rosemount è un potente e semplice software basato su Windows per la gestione dell'inventario. TankMaster Rosemount raccoglie i dati di Tank Gauging in tempo reale come livello, temperatura, livello di interfaccia dell'acqua e pressione. Il prodotto calcola automaticamente volume e massa per l'inventario e le misure fiscali per i serbatoi di stoccaggio di rinfusa liquida. Fornisce anche supervisione operatori, configurazione e manutenzione dei sistemi Rosemount di Tank Gauging.

Tank Gauging
Parametri di livello dati, temperatura (media e a punto singolo), livello dell’acqua libera, pressione, gas liquefatto (a seconda della configurazione del sistema).
Calcoli di inventario
Volume osservato totale (TOV), volume osservato lordo (GOV), volume standard lordo (GSV), volume standard netto (NSV), massa e densità ai sensi delle attuali tabelle API (6, 54, 24, A-D), di ISO e altri principali standard.
Gestione allarmi
Allarmi prefissati, riepilogo allarmi, registro allarmi e registro eventi di allarme.
Report
Registro generale, equilibrio di massa e rapporti del batch.
Visualizzazioni personalizzate
Le visualizzazioni standard coprono gran parte delle installazioni, anche se è possibile personalizzare i layout di impianti e serbatoi.
Installazione e configurazione del sistema
Una procedura guidata consente di configurare e installare facilmente tutti i dispositivi nel sistema di Tank Gauging Rosemount.
Funzionalità di rete
Supporto di una rete di diversi PC server e client. Accesso ai dati TankMaster da qualsiasi PC della rete.
Sicurezza
Livelli di accesso: amministratore, supervisore, operatore e solo visualizzazione.
Interoperabilità
Supporto di RTU Modbus e OPC Data Access 2.0 (OLE per controllo di processo), con possibilità di trasferimento dati di misura fiscale e inventario da TankMaster ad altri client, ad esempio altri DCS, PLC, sistemi Scada o programmi Microsoft Office.
Funzionalità di emulazione
Possibilità di sostituire senza interruzioni altri sistemi di gestione serbatoi grazie a Rosemount TankMaster. Raccolta e visualizzazione dati insieme al supporto per il controllo dei dispositivi (es. servocomandi).
Ridondanza
Possibilità di collegare due PC TankMaster ridondanti alle porte host di uno o più hub di sistema Rosemount 2460. Due possibili configurazioni di TankMaster:
• entrambi i PC attivi, che richiedono indipendentemente i dati.
• Un PC primario attivo e l'altro in modalità di backup (hot standby).
Calcoli di inventario
GNL e gas liquefatti: supporto per serbatoi di stoccaggio a contenimento completo, incluso: raffreddamento, rilevamento di perdite, misurazioni di temperatura del profilo del prodotto, monitoraggio della stratificazione e gestione degli allarmi, nonché previsione di ribaltamento opzionale.

Funzionalità

  • Maggiore efficienza dell'impianto grazie a una visione completa dei serbatoi.
  • Calcoli di inventario in tempo reale con volumi netti conformi alle norme API.
  • Interoperabilità di rete con i sistemi host e altri fornitori.
  • Maggiore sicurezza grazie a una potente gestione degli allarmi.
  • Maggiore affidabilità grazie a funzioni di ridondanza smart.

Documenti e schemi