Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rilevatore acustico di particelle Rosemount™ SAM42

Descrizione del prodotto

Ottimizza la produzione del pozzo monitorando istantaneamente le velocità della sabbia direttamente dal dispositivo, riducendo al minimo il rischio di erosione all'interno delle tubature e aumentando la sicurezza dell'impianto. Il Rosemount SAM42 è un rilevatore acustico di particelle non intrusivo che fornisce velocità di sabbia istantanee e un'indicazione della produzione di particelle solide direttamente dal dispositivo, con la capacità di rilevare solidi a bassa concentrazione in condizioni difficili. Queste caratteristiche si combinano per offrire una ripetibilità e una sensibilità della misura della sabbia leader nel settore in condizioni di campo.

Certificazioni/Approvazioni
Ex d (a prova di fiamma) ed Ex i (sicurezza intrinseca)
Grado di protezione IP: IP66, IP68, custodia tipo 4X
Uscita
Intensità della sabbia (μV)
Velocità della sabbia (g/s)
Sabbia accumulata (g)
Sensibilità
Velocità minima di sabbia rilevabile: 0,01 g/s (*in condizioni di prova di riferimento)
Incertezza
±5% (con calibrazione dell'iniezione di sabbia)
Ripetibilità
Migliore dell'1% (*in condizioni di prova di riferimento), il che significa che il segnale del sensore leggerà ripetutamente gli stessi valori con una deviazione inferiore all'1%
Velocità di aggiornamento
Frequenza di lettura: 1 secondo
Temperatura di esercizio
da -40 °F (-40 °C) a 554 °F (290 °C) sulla superficie del tubo
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU (RS485)
Ingresso
Tensione in ingresso: 24 V c.c. / 100-240 V c.a.
Dimensioni
78 mm (DE) (3,07") x 158 mm (6,22")
Peso
~3 kg
Campo di lavoro di rilevamento
Rilevamento delle particelle: tipicamente da 15 µm* nel gas e 25 µm* nel liquido, a seconda della velocità di flusso (*in condizioni di prova di riferimento)

Funzionalità

  • Sensore non intrusivo con elaborazione del segnale integrata che invia i dati elaborati dal dispositivo al DCS senza requisiti software
  • Il design compatto e a prova di esplosione consente l'installazione più semplice sul campo, con costi di manutenzione ridotti
  • Fornisce dati in tempo reale sulla produzione di solidi, consentendo di migliorare il processo decisionale
  • Le migliori prestazioni in termini di temperatura: funziona su tubi con temperature superficiali comprese tra -40 °C (-40 °F) e 290 °C (554 °F)
  • In grado di rilevare i solidi a concentrazioni ultra-basse nel flusso
  • Ripetibilità (migliore del 99%) e sensibilità ai vertici del settore

Documenti e schemi