Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione Smart 3051N Rosemount™ per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione Smart 3051N Rosemount per applicazioni nucleari è progettato per fornire precisione nelle misure di pressione differenziale, relativa ed assoluta con precisione di riferimento pari a ±0,075%. Come uno dei primi trasmettitori di pressione digitali per applicazioni nucleari del mondo, questo dispositivo è qualificato per l'utilizzo in applicazioni relative alla sicurezza di Classe 1E secondo IEEE 344-1987 a livelli di spettro di risposta SSE fino a 16,5 g ed IEEE 323-1983 (ambiente medio).

Segnale di uscita
4–20 mA con segnale digitale basato su protocollo HART
Rangedown
Fino a 100:1 (per i dettagli completi vedere le specifiche complete)
Campo di misurazione
Fino a 13,8 MPa (2.000 psi) differenziale, fino a 13,8 MPa (2.000 psig) relativa, fino a 27,5 MPa (4.000 psia) assoluta
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile, alluminio
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Indice sismico
Livelli di spettro di risposta SSE fino a 16,5 g
Indice radiazione
Nessuna classificazione
Temperatura vapore/pressione
Nessuna classificazione
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici ed i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito Web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5207 o [email protected] per le informazioni disponibili più aggiornate.

Funzionalità

  • Certificato IEEE Std 344-1987 ed IEEE Std 323-1983 (ambiente medio) per soddisfare gli standard del settore.
  • Fornisce un'accuratezza pari a ±0,075% per misurazioni di processo affidabili e precise.
  • Il rangedown di 100:1 riduce i costi di inventario per un processo conveniente.
  • La regolazione di zero e di span senza interazione riduce i tempi di calibrazione.
  • L'interfaccia di processo/sensore Coplanar consente la massima flessibilità di montaggio e può ridurre la sollecitazione della flangia.
  • Damping regolabile fino a 25,6 secondi per un miglior controllo di processo.
  • Diagnostica interna per una manutenzione semplificata e risparmio di tempo.

Documenti e schemi