Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

Unità di decantazione con cilindro

Descrizione del prodotto

Le unità di decantazione con cilindro rappresentano un metodo meccanizzato e automatizzato per aggiungere additivi in piccoli volumi a una miscela. Sono dotate di nastri trasportatori, celle di carico, controlli, serbatoi di risciacquo e lance girevoli. Il nostro design esclusivo consente di trasferire anche gli additivi più viscosi. L'automazione di dosaggio, risciacquo e trasferimento con le nostre unità di decantazione a tamburo consente di migliorare efficienza e sicurezza.

Applicazioni
Additivi liquidi in volumi ridotti per la miscelazione/produzione di lubrificanti, miscelazione/produzione di grassi, miscelazione di prodotti chimici speciali, miscelazione di alimenti e bevande, miscelazione di composti chimici e additivi
Range di viscosità
Fino a 15.000 centistokes
Precisione del dosaggio
±1 Kg
Tecnologia di dosaggio
Celle di carico
Fluido residuale
Meno di 2 kg dopo la pulizia
Ambito della lavorazione
Ingegnerizzazione/progettazione di processi, garanzia delle prestazioni, approvvigionamento di apparecchiature, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi del ciclo di vita e assistenza
Ambito della fornitura
Sistemi integrati chiavi in mano con garanzia sulle prestazioni, celle di carico, nastri trasportatori, serbatoi di risciacquo, lance di decantazione, pompe, valvole, strumentazione, cablaggio e sistema di controllo
Prodotto
Additivi chimici confezionati in cilindri o recipienti

Funzionalità

  • Trasferisci gli additivi più viscosi fino a 15.000 centistokes
  • Riduci la variabilità delle miscele, ottimizza l'utilizzo degli additivi ed elimina gli errori manuali con sistemi di dosaggio di massima precisione
  • Esegui trasferimenti completi con dispositivi di inclinazione per posizionare i cilindri in modo da trasferire e utilizzare completamente tutti gli additivi
  • Elimina gli errori manuali con le funzionalità di configurazione automatica delle linee e di verifica dell'additivo del sistema di controllo
  • Rendi più flessibili le operazioni grazie alle tre diverse modalità operative: manuale, semi-automatica e automatica
  • Aumenta le efficienze operative selezionando fino a 9 diverse fasi di controllo basate sui requisiti della ricetta
  • Riduci le contaminazioni e i tempi di fermo degli impianti tra un lotto e l'altro mediante le tecnologie cleaning-in-place per il risciacquo dei contenitori

Documenti e schemi