Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS F721 WD, non intrusivo, è la soluzione perfetta per la misurazione della portata nelle applicazioni di acqua potabile e acque reflue. Consente un'installazione clamp-on molto semplice ed economica di punti di misura della portata all'interno di un'infrastruttura di approvvigionamento idrico e di acque reflue esistente. Il Flexim FLUXUS F721 WD appartiene ai sistemi di misurazione del flusso a ultrasuoni non intrusivi più affidabili e precisi. Misura anche velocità di flusso inferiori a 0,01 m/s (0,03 ft./s), ideali per il rilevamento di perdite e le misure di flusso notturne. Grazie all'accoppiamento permanente dei trasduttori sul tubo e al grado di protezione IP68, è adatto per installazioni in camere e per installazioni interrate o allagate. Rispetto all'F532 WD, l'F721 WD serve tubi con diametri superiori a 2.000 mm (79 in.), offre misure a doppio canale e combinazioni di comunicazione complete.

Fluido
Acqua e miscele acqua/glicole
Dimensioni del tubo
50...6.500 mm (2...255 in.)
Canali di misurazione della portata
1 o 2
Campo di temperatura (parete del tubo)
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
Quantità fisiche
Portata volumetrica, portata massica, velocità di flusso
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft./s)
Incertezza di misura al punto di misurazione (portata volumetrica): ±1,0% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft./s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft./s)
Campo di velocità del flusso
0,01...25 m/s (0,03...82 ft./s)
Misura non invasiva della temperatura dell'acqua
Incluso
Alimentazione
100...230 V c.a.
20...32 V c.c.
11...16 V c.c.
Grado di protezione
IP66 (trasmettitore)
IP67 o IP68 (trasduttori)
Uscita
4...20 mA corrente (attiva/passiva)/impulso/frequenza/binario
Ingresso
Nessuno
Protocollo di comunicazione
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
USB
LAN
Installazione e configurazione del sistema
Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

Funzionalità

  • Estremamente accurato fino a velocità del flusso di 0,01 m/s (0,03 ft./s).
  • Non è necessaria alcuna calibrazione a zero, sempre senza derive.
  • Foglio di accoppiamento permanente.
  • Trasduttori IP68.
  • I trasduttori possono essere interrati in modo permanente (non è necessaria una camera).
  • Misurazione della portata affidabile e precisa.
  • Costi di installazione ridotti.
  • Costruito per durare.
  • Opera su tubi di materiali difficili come, ad esempio, PCCP e cemento.

Documenti e schemi