Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Sistema di misura della salinità multifase Roxar™

Descrizione del prodotto

Nei casi in cui la conduttività dell'acqua si riveli instabile, la misurazione di conduttività e salinità dell'acqua prodotta da un pozzo può diventare un parametro operativo importante per gli chi lavora nel settore del petrolio e del gas. Emerson offre un sensore di salinità dedicato, idoneo al funzionamento in flussi trifase di gas/liquidi, in combinazione con il misuratore multifase Roxar 2600 (MPFM). Il sistema di misura della salinità multifase Roxar (RMSS) fornisce misure sensibili e in tempo reale di conduttività e salinità dell'acqua prodotta in pozzi di produzione multifase. Se usato in combinazione con il Roxar 2600 MPFM, consente agli operatori di ottenere misure multifase indipendenti della salinità e di intraprendere azioni appropriate basate sui dati, secondo necessità.

Campo operativo
Punto di transizione dell'acqua - Rapporto di acqua in liquido (WLR) 100%
0 - 80% della frazione di volume di gas (GVF)
Il campo operativo può essere esteso verso il 90% GVF secondo la pressione di esercizio e il profilo del flusso
Dimensioni del misuratore
2", 3", 4" e 6"
Installazione
Flusso verticale verso l'alto, preferibilmente a valle di un raccordo a T cieco
(tipicamente a monte del Roxar 2600 MPFM)
Incertezza
Incertezza tipica (intervallo di confidenza al 90%):
±0,5 conduttività assoluta Siemens/misuratore
±0,5 % di salinità (NaCl) assoluta
Pressione di progettazione
345 bar (5.000 psi)
Temperatura di progettazione
Da -20 °C (-4 °F) a 130 °C (266 °F)
Materiali a contatto con il processo
Duplex UNS 31803
Inconel N06625
Materiali di costruzione
Materiale della custodia dell'elettronica per aree pericolose: acciaio inossidabile
Connessione flangiata
Hub con connettori a morsetto
Flange ANSI
Collare di saldatura
Tipo di sensore
Sensore di trasmissione a microonde
Configurazione sonda a 3 pin
Alimentazione elettrica
24 V c.c.
Consumo di energia: 24 W
Protocollo di comunicazione
Interfaccia
di comunicazione Modbus: Rs-485
Certificazioni/Approvazioni
ATEX
IECEx
EMC
Grado di protezione IP 66

Funzionalità

  • Design compatto costituito da un tronchetto di tubo e un flow computer Ex d, tipicamente montato a monte dell'MPFM Roxar 2600
  • L'approccio basato su moduli assicura che l'RMSS sia un modulo separato, consentendo l'integrazione con un MPFM Roxar 2600 nuovo ed esistente
  • Uscite continue in tempo reale per conduttività e salinità dell'acqua
  • Le misure di conduttività fornite come segnale in ingresso per l'MPFM Roxar 2600 determinano un minore impatto delle variazioni di conduttività dell'acqua sull'MPFM Roxar 2600
  • Le misure della conduttività supportano le attività di garanzia della portata, come il rilevamento dell'acqua per formazione diretta e il monitoraggio delle infiltrazioni, l'ottimizzazione di corrosione, erosione e inibitori di scala e il monitoraggio delle infiltrazioni di acqua iniettata

Documenti e schemi