Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-Temperature Measuring Unit

Unità di misurazione della temperatura Rosemount™

Descrizione del prodotto

L'unità di misurazione della temperatura Rosemount soddisfa i requisiti di sicurezza marina. Questa unità consente di eseguire misurazioni della temperatura di carico e vapore. Letture precise di temperatura di carico e vapore grazie all'unità montata sul ponte o sulla pompa di carico. Letture precise grazie a un massimo di cinque sensori per la misurazione della temperatura

Peso
TMU51, 5,4 kg, TMU53, 3,0 kg
Grado di protezione della custodia
IP66
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 316L
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Elementi del sensore Pt100 con un'opzione di connessione a tre (standard) o quattro (elevata precisione) conduttori.
  • Consente misurazioni della temperatura di cargo e vapore all'interno dei serbatoi.
  • Idoneo all'installazione su ponte o direttamente sulle pompe di carico.
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino.

Documenti e schemi