Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

Misuratore del serbatoio con allarme di tracimazione OTG 51 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Assicurati che il tuo serbatoio sia all'altezza degli standard ambientali e di sicurezza attuali con OFC (controllo tracimazione) Rosemount. Una volta montato sul serbatoio, questo sistema radar indipendente e integrato adempie alle interpretazioni della classe individuale delle norme IMO per i sensori indipendenti. I limiti dell'allarme sono configurati dalle impostazioni del software consentendo un facile adattamento a nuovi requisiti. Una funzione di autocontrollo continuo assicura il corretto funzionamento.

Accuratezza di riferimento
± 5 mm
Peso
20 kg
Grado di protezione della custodia
IP56
Connessione al processo
Idoneo per il montaggio su ASME da 3"� o JIS 5K-100, DN80 e ASME da 6"�
Materiali di costruzione
Acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile 304L, PTFE.
Protezione dalle esplosioni
Ex ia IIC T4 Ga

Funzionalità

  • Nessuna parte meccanica in movimento all'interno del serbatoio rischia di rompersi
  • Indicazione e comunicazioni corrette verificate dal sistema di autocontrollo
  • Le operazioni di sicurezza fornite dalla separazione elettrica dell'allarme di tracimazione e livello elevato ed il sistema di misurazione dei serbatoi di livello/spazio libero.
  • La funzione di autotest automatizzata elimina la necessità di disposizione di test meccanici prima dell'uso.
  • Conforme ai requisiti di tutte le principali classi del settore

Documenti e schemi