Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-M-8785

Standard di calibrazione Rosemount 8785

Descrizione del prodotto

Lo standard di calibrazione 8785 è progettato per l’uso con il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782. Può essere utilizzato per fornire una convalida in loco indipendente della calibrazione di 8782.

Accuratezza di riferimento
Accuratezza fino a ±0,05% della portata volumetrica con l’impostazione 30 ft/s
Accuratezza fino a ±0,10% della portata volumetrica con le impostazioni 10 ft/s e 3 ft/s
Certificazioni
Solo area sicura
Compatibilità
Trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782
Peso
4,5 kg (10 lb)

Funzionalità

  • Progettato appositamente per l’uso con il trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782
  • Convalida in loco portatile e indipendente della calibrazione del trasmettitore, senza la necessità di rimuovere il trasmettitore dalla struttura
  • Indispensabile per la calibrazione del trim digitale del trasmettitore per liquidi con sospensioni solide 8782
  • Capacità di convalidare il segnale di flusso a 0 ft/s, 3 ft/s, 10 ft/s e 30 ft/s
  • Tracciabilità NIST per la convalida della misura della portata

Documenti e schemi