Sensori di pH

Le tue esigenze più impegnative richiedono soluzioni innovative in grado di fornire misure di pH accurate e affidabili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Sensori di pH
Cos'è il pH

Cos'è il pH?

Il pH indica l'acidità o l'alcalinità di una soluzione, che è determinata dalla concentrazione degli ioni idrogeno (H+) o idrossili (OH-) presenti. Il metodo più comune per rilevare il pH in linea è l'uso dei sensori di pH potenziometrici in vetro. Questi sensori, a volte definiti "sonde del pH", producono una tensione elettrica proporzionale alla concentrazione di ioni idrogeno nel fluido. Ciascun sensore di pH è in genere costituito da tre componenti principali: un elettrodo di rilevamento in vetro, un elemento per la temperatura e un elettrodo di riferimento.

Se la concentrazione di ioni idrogeno nel fluido è: 

  • Più alto all'esterno che all'interno dell'elettrodo in vetro, si crea una tensione positiva che indica che il processo è acido.  

  • Più basso all'esterno che all'interno dell'elettrodo in vetro, si crea una tensione negativa che indica che il processo è alcalino.  

  • Uguale su ogni lato dell'elettrodo in vetro, la tensione è zero a indicare che il processo è neutro. 

Il pH del fluido di processo viene quindi calcolato dal trasmettitore in base alla differenza di tensione tra l'elettrodo di rilevamento e l'elettrodo di riferimento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è il pH?

Sensori di pH per ogni esigenza

Uso generico

Ideali per la maggior parte delle applicazioni generiche in cui la stratificazione non rappresenta un problema, questi sensori di pH per uso generico sono dotati di un riferimento di giunzione doppia che migliora la resistenza del sensore in ambienti difficili e contribuisce a prolungare la durata del sensore. La giunzione doppia protegge l'elemento di riferimento dall'avvelenamento da ioni quali ammoniaca, cloro, cianuri e solfuri.

Fluidi di processo sporchi

Progettati per l'accuratezza e l'affidabilità in applicazioni su fluidi di processo sporchi, questi sensori di pH resistenti alla stratificazione presentano una giunzione del riferimento ampia con un percorso del riferimento elicoidale che riduce al minimo gli effetti di stratificazioni e occlusioni. Sono disponibili anche a vetro piatto, per una migliore protezione contro l'abrasione provocata dai solidi in sospensione nel fluido di processo.​ 

Pressione e/o temperatura elevata

Nel tempo, la temperatura elevata dei fluidi di processo può accelerare drasticamente la degradazione del bulbo di vetro di un sensore di pH, riducendo la sua capacità di risposta. Per la maggior parte dei sensori di pH, ogni 10 °C (50 °F) di aumento della temperatura di processo dimezza la durata del sensore di pH. I sensori di pH Rosemount ad alte prestazioni sono specificamente progettati per la misurazione del pH a temperature superiori a 40 °C (104 °F), poiché sono dotati di un vetro formulato in modo specifico per resistere alla temperatura e durare più a lungo anche in applicazioni con temperature elevate.

Questi sensori di pH utilizzano anche un elettrolita di riferimento ad alta viscosità, che protegge dagli effetti deleteri di una pressione superiore a 100 psig.

Sostanze chimiche aggressive

Quando un fluido di processo contiene sostanze chimiche aggressive, alcune di tali sostanze possono diffondersi attraverso la giunzione del riferimento di un sensore di pH e nella camera di riferimento. Qui possono reagire con l'elettrodo di riferimento alterandone il potenziale elettrico e rendendo la lettura del pH instabile e imprecisa.

I sensori di pH anti-avvelenamento Rosemount presentano un design con giunzione del riferimento tripla. Ogni giunzione successiva ritarda la diffusione di queste sostanze chimiche, rendendo più difficile il contatto con l'elettrodo di riferimento. Il risultato è una misura del pH più affidabile e più a lungo termine. 

Processi speciali

In caso di esigenze particolarmente complesse, possiamo offrire sensori di pH per l'uso in applicazioni con acqua ad alta purezza, ambienti igienici e sterili, soluzioni di acido fluoridrico e molto altro ancora.

Specifiche del sensore di pH

Tipo di applicazione

Nome prodotto

VP

Raccordo a T

Sommergibile

Retrazione

Flangia per uso sanitario

Temp max (F/C)

Pressione massima (psi/kPa)

Materiale corpo

Uso generico

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 3900

212 / 100

100 / 790

Ryton®

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 389

185 / 85

100 / 790

Tefzel®

Processi complessi

Sensori di pH Rosemount™ 396/396P/396R

212 / 100

150 / 1135

Acciaio inossidabile, titanio, polipropilene

Sensore di pH/ORP Rosemount™ 398/398R

212 / 100

250 / 1825

Tefzel®, titanio

Sensori di pH Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P ad alte prestazioni

311 / 155

400 / 2859

Ryton®, titanio

Processi speciali

Sensore di pH resistente all'acido fluoridrico (HF) Rosemount™ 372

212 / 100

135 / 1035

Ultem®, Kynar®

Sensore di pH Rosemount™ RBI

248 / 120

150 / 1035

Kynar®, titanio

Sensore di pH autoclavabile e sterilizzabile a vapore Rosemount™ Hx338+

266 / 130

43 / 600

Vetro

Vantaggi offerti dai sensori di pH Rosemount

Non è richiesta la calibrazione iniziale

I sensori di pH Rosemount possono aiutare a eliminare uno dei problemi più sentiti correlati alla misurazione del pH: la calibrazione in campo. I metodi di calibrazione tradizionali richiedono il prelievo di buffer e soluzioni di risciacquo da un laboratorio a ogni punto di installazione del sensore di pH. I sensori di pH Rosemount possono essere forniti già calibrati in fabbrica con memorizzazione nel sensore, per rendere più rapida e semplice l'impostazione. Per caricare automaticamente le impostazioni più recenti, è sufficiente collegare il sensore di pH a un trasmettitore Rosemount.

Alcuni dei dati che si possono memorizzare nel sensore di pH e nel trasmettitore sono:

  • Pendenza 

  • Offset del riferimento 

  • Impedenza del vetro 

  • Impedenza di riferimento 

  • Marcatura temporale 

  • Numero seriale del sensore 

  • Data di produzione 

Quando è necessaria una ricalibrazione, i sensori di pH Rosemount si possono portare in laboratorio per e ricalibrare in un ambiente sicuro e controllato. I sensori di pH si possono inoltre calibrare in anticipo e conservare fino all'effettivo utilizzo. Dopo aver reinstallato il sensore nella posizione di processo e connesso il trasmettitore, viene visualizzata la cronologia diagnostica del sensore di pH per facilitare la risoluzione di eventuali problemi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Non è richiesta la calibrazione iniziale
Non è richiesta la calibrazione iniziale

Diagnostica dei sensori

I sensori di pH richiedono un monitoraggio attento, per garantire che funzionino correttamente e acquisire la necessaria comprensione degli effetti del processo sul sensore. Molti sensori di pH Rosemount garantiscono un monitoraggio in tempo reale per restare sempre informati. 

  • Diagnostica in tempo reale: 

  • L'impedenza del vetro valuta le condizioni e le prestazioni del sensore di pH che possono indicare la stratificazione e l'esposizione a temperature elevate. 

  • Impedenza di riferimento e ingresso in mV possono indicare stratificazione, avvelenamento e temperature elevate. 

  • Guasti e avvertenze: è possibile programmare i set point per i guasti e le avvertenze ricevuti dall'host o presso il punto di misurazione. 

  • Pendenza del pH: indica la sensibilità al pH dell'elettrodo in vetro. 

  • Offset mV: errore cumulativo della cella di riferimento. Offset alti sono indicativi di stratificazione o condizioni di avvelenamento nel processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Diagnostica dei sensori
Diagnostica dei sensori

Trasmettitori complementari

I sensori di pH Rosemount si possono combinare con i trasmettitori di analisi dei liquidi Rosemount, per ottenere informazioni diagnostiche accurate e affidabili e restare sempre informati. I trasmettitori vengono offerti con una varietà di opzioni, tra cui ingressi a 2 fili, 4 fili, più ingressi del sensore e altro ancora. È inoltre disponibile un trasmettitore a prova di esplosione, progettato per l'utilizzo in ambienti difficili.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Trasmettitori complementari
Trasmettitore di analisi di liquidi

Servizi Lifecycle

Prolunga la durata dei sensori e trasmettitori di pH Rosemount, ottimizza i processi e riduci i tempi di fermo con i servizi Lifecycle. Dalle riparazioni semplici ai progetti complessi, Emerson offre assistenza con servizi che migliorano la manutenzione, l'affidabilità e le prestazioni dei prodotti. Ulteriori informazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Servizi Lifecycle
Applicazioni dei sensori di pH per liquidi

Domande frequenti

Cosa sono i sensori di pH?
Come funziona un sensore di pH?
Come si calibra un misuratore di pH?
La rilevazione del pH cambia con la temperatura?
Un sensore di pH può funzionare anche da misuratore di ORP?
Quali sono alcuni dei possibili utilizzi dei sensori di pH?
È possibile riutilizzare i sensori di pH?
Quale sensore di pH è da preferire per la mia applicazione?
Come funziona un sensore di pH completo di trasmettitore?
Quanto dura un sensore di pH?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti

Sensori di pH Orp

1-23 di 25 risultati in Prodotti
: