Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-mechanical-retrieval

Strumenti di recupero meccanico e valvole di servizio Roxar

Descrizione del prodotto

Lo strumento di recupero meccanico Roxar è uno strumento di alta qualità per il recupero e l’installazione di sonde e coupon in raccordi di accesso ad alta pressione da 2” standard del settore. Lo strumento è compatibili con i sistemi di accesso meccanici da 2” offerti dalla maggior parte dei produttori. Le valvole di servizio di blocco e spurgo doppie aumentano ulteriormente la sicurezza operativa. Il risultato è un recupero efficiente, efficace e sicuro.

Valore nominale di pressione
420 bar (6.000 psi) PED
Temperatura massima
204 ° C/400 ° F
Lunghezza valvola di servizio
168 mm per valvola singola; 276 mm per valvola doppia
Lunghezza
Consultare la scheda tecnica

Funzionalità

  • Strumento di alta qualità
  • Compatibile con i sistemi di accesso meccanici forniti dalla maggior parte dei produttori di sistemi di monitoraggio della corrosione.

Documenti e schemi