Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Roxar-P-lpr-probes

Sonde a resistenza di polarizzazione lineare retrattili Roxar™

Descrizione del prodotto

La sonda a resistenza di polarizzazione lineare (LPR) retrattile Roxar è progettata per l'installazione in raccordi di accesso retrattili tradizionali e può essere sostituita sotto pressione di processo operativa. Il calcolo della velocità di corrosione si basa sulla misurazione della risposta in corrente a una lieve polarizzazione (10-20 mV) per il potenziale di corrosione di un elettrodo in acciaio. La risposta immediata rende inoltre la sonda LPR adatta a rilevare rapidamente l'ingresso di ossigeno in sistemi che si presume siano privi di ossigeno, come ad esempio i sistemi di iniezione d'acqua per sostenere l'integrità delle condutture e degli asset.

Documenti e schemi