Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-1410D Wireless Gateway

Gateway wireless Emerson™ 1410D con Field Link Emerson Wireless 781

Descrizione del prodotto

Progettato per collegare le reti WirelessHART® ai sistemi host e alle applicazioni dati, il Gateway wireless Emerson™ 1410D con Field Link 781 permette agli utenti che dispongono di località sicure limitate di rafforzare e arricchire le reti wireless rapidamente e con facilità. Questo gateway wireless utilizza il Field Link 781 che consente di posizionare l’antenna remota fino a 650 piedi (200 metri), permettendo così al gateway di rimanere nella sala controllo, nel caso in cui il Field Link 781 si trovi in un’area pericolosa. Con dimensioni compatte e la possibilità di montare l’unità su DIN-Rail, il dispositivo è una soluzione ideale per gli armadi che dispongono di poco spazio.

Tipo di antenna
Field Link Emerson 781
Ridondanza
Alimentazione elettrica
10,5 - 30 VCC
Materiale della custodia
Policarbonato
Temperatura di esercizio
da -40 a 167 °F (da -40 a 75 °C)
Certificazioni/Approvazioni
FM Divisione 2, Non infiammabile, CSA Divisione 2

Funzionalità

  • Il design del gateway wireless amplia e rafforza con facilità le reti wireless in località di rete difficili e non sicure
  • Il Field Link 781 consente un posizionamento flessibile dell’antenna remota fino a 650 piedi (200 metri) per l’accesso ad aree pericolose
  • Le dimensioni compatte e la possibilità di montare il dispositivo su DIN-Rail sono l’ideale per i processi che prevedono armadi con spazi limitati
  • Il gateway collega le reti autorganizzanti WirelessHART® ai sistemi host e alle applicazioni dati (capacità di 100 dispositivi)
  • L’installazione lineare senza requisiti di configurazione permette l’aggiunta di dispositivi rapida e semplice
  • Il gateway gestisce la rete automaticamente in modo da garantire che i dispositivi da campo possano inviare dati attraverso il percorso più affidabile
  • Il dispositivo adattabile si collega ai sistemi host tradizionali e fornisce la connettività Modbus® RTU/TCP, OPC ed EtherNet/IP™
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • L'installazione facile e intuitiva permette di adottare un metodo rapido per l'automazione, eliminando i costi di cablaggio

Documenti e schemi