Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Trasmettitore a canale singolo Net Safety™ Millennium II

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di gas universale a canale singolo Net Safety Millennium II (M21) può essere dotato di una vasta gamma di sensori di gas tossici o gas combustibili, tra cui a infrarossi, catalitici ed elettrochimici. I sensori di gas sono pre-calibrati e si collegano facilmente al trasmettitore di gas che riconosce i sensori appena montati, caricando automaticamente i profili di configurazione specifici dei sensori di gas.

Grado di protezione della custodia
IP66 (alluminio), IP67 (acciaio inossidabile), IP64 (con sensori) tipo 4X
Certificazioni/Approvazioni
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 No. 152:2006, IECEx
Montaggio
Montaggio a superficie/montaggio su palina/montaggio su condotto
Peso
Alluminio : 2,5 kg, acciaio inossidabile : 3,2 kg
Garanzia
3 anni

Funzionalità

  • Trasmettitore di gas universale: compatibile con tutti i tipi di sensori di gas (sensori a infrarossi, sensori catalitici e sensori elettrochimici)
  • L'ampia gamma di tensioni garantisce una maggiore stabilità e compatibilità con il sistema
  • Consumi energetici più bassi sul mercato
  • Diagnostica completa con registrazione di dati ed eventi
  • Il sistema di menu intuitivo offre agli operatori una configurazione non intrusiva e un'interfaccia di calibrazione
  • Curve e gamme dei gas selezionabili sul campo
  • Lunghe distanze di separazione dei sensori (più di 600 m)

Documenti e schemi