Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-Xi Autocalibration Accessories

Accessori per taratura automatica Xi Rosemount™

Descrizione del prodotto

La tecnologia di rilevamento dell'ossido di zirconio per la misura dell'ossigeno in eccesso nei gas di scarico della combustione ha ottenuto un'importanza sempre maggiore negli ultimi decenni. Questa versatile elettronica è progettata specificamente per la maggior parte delle sonde O2 disponibili sul mercato. L'ampio display LCD retroilluminato facilita l'impostazione e il funzionamento del prodotto. Con questo pacchetto di componenti elettronici è possibile eseguire tarature completamente automatiche con l'aggiunta di una piccola scatola di solenoidi per lo scambio dei gas di taratura.

Temperatura ambiente
Da -20 a 55 °C (da -4 a 131 °F)
Alimentazione elettrica
100-240 V ±10%, 50-60 H
Certificazioni/Approvazioni
CSA, FM & CE

Funzionalità

  • Funziona con sonde Westinghouse/Rosemount e con la maggior parte delle sonde ZrO2
  • Standard di comunicazione HART® (AMS)
  • Wireless - tramite adattatore THUM™
  • Funzionalità di calibrazione automatica
  • Campi della temperatura di processo estesi
  • Riferimento programmabile
  • Comunicazione digitale Digital HART® compatibile con AMS® e PlantWeb®
  • Adattabile a qualsiasi installazione di sonda ossigeno esistente
  • Diagnostica del sensore avanzata; calibrazione consigliata
  • Accuratezza eccezionale
  • Installazione semplificata; nessuna scatola elettronica, né cavi o condotti per la sonda
  • La tecnologia di montaggio in superficie migliora l'affidabilità e la resistenza alle vibrazioni

Documenti e schemi