Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-2051HT Hygienic Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione per uso sanitario 2051HT Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di pressione per uso sanitario 2051HT Rosemount offre una soluzione affidabile per le misurazioni relative e assolute nei settori delle scienze biologiche e alimentare. Questo trasmettitore è dotato della comprovata tecnologia dei sensori di pressione di Emerson insieme alle connessioni di processo standard del settore. Una serie completa di certificazioni sanitarie, tra cui 3-A™ ed EHEDG, nonché una custodia opzionale in acciaio inossidabile lucido, garantiscono che questo dispositivo sia in grado di soddisfare i requisiti della vostra applicazione.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 50:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™
FOUNDATION™ Fieldbus
PROFIBUS®
Campo di misurazione
Fino a 55,7 bar (800 psig) relativa, fino a 10,3 bar (150 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L lucidato meccanicamente ed elettrolucidato a Ra < 30 µ-in. (0,81 µ-m)
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
3A, EHEDG, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete

Funzionalità

  • Si collega a vari raccordi omologati agli standard sanitari
  • Soddisfa i requisiti specifici del settore 3-A ed EHEDG
  • La custodia in acciaio inossidabile lucido garantisce l'assenza di spazi vuoti e fessure, rendendo agevole la pulizia
  • Offre precisione di riferimento fino allo 0,1% e stabilità a 2 anni
  • Resiste alle condizioni di lavaggio (fino a IP69k) per prestazioni e durata a lungo termine
  • Interfaccia operatore locale (LOI) per una semplice messa in opera in loco senza l'uso di strumenti aggiuntivi
  • Utilizza la comprovata tecnologia dei sensori di Emerson

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 19 risultati per Parti e accessori
: