Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

Trasmettitore di portata a pressione differenziale wireless Rosemount™ 3051S

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di portata a pressione differenziale wireless 3051S Rosemount combina una tecnologia scalabile senza pari ed elementi di portata primari all'avanguardia con la sicurezza e l'affidabilità dei dati di una rete wirelessHART®. Essendo la soluzione migliore della sua classe, questo trasmettitore di portata differenziale si integra perfettamente con una vasta gamma di elementi primari che possono essere premontati sul dispositivo. L'installazione di questo trasmettitore wireless è semplice e offre un'affidabilità dei dati duratura >99% senza il costo del cablaggio elettrico.

Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Campo di misurazione
Fino a 137,89 bar (2.000 psi) differenziale
Uscita
Pressione differenziale, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, lega 400 placcata in oro, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base, integrità del circuito, intelligenza di processo, condotta di impulso collegata
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Lunga portata (225 m), portata estesa (800 m), remota (225 m) e remota ad alto guadagno (1 km)

Funzionalità

  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre un'affidabilità dei dati >99%.
  • Gli elementi principali possono essere pre-assemblati al trasmettitore per una soluzione di portata DP ottimizzata, pronta per l'installazione
  • Gruppi di flusso completi sono stati collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre i punti di perdita fino al 70% e semplificare l'installazione
  • Una piattaforma in acciaio inossidabile completamente saldata SuperModule™ offre una stabilità di 15 anni e garanzia limitata valida 15 anni
  • Le classi di prestazione Ultra e Ultra for Flow consentono una precisione pari a 0,025% dello span
  • Il rangedown 200:1 produce misure affidabili e ampia flessibilità applicativa
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 79 risultati per Parti e accessori
: